JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
各チャネル (n) で、An または Bn ポートが Low になると、スイッチにより An ポートと Bn ポート間が低インピーダンス・パスとなり、対応する Bn または An ポートが Low にプルされます。スイッチの RON が低いため、最小の伝搬遅延と最小の信号歪みで接続できます。
デバイスの動作の概要を、表 7-1 に示します。LSF ファミリのデバイスの機能動作の詳細については、『LSF ファミリを使用した降圧変換』と『LSF ファミリを使用した昇圧変換』ビデオを参照してください。
信号の方向 (1) | 入力の状態 | スイッチの状態 | 機能 |
---|---|---|---|
B から A (降圧変換) | B = Low | オン (低インピーダンス) |
A 側の電圧はスイッチを介して B 側の電圧までプルダウン |
B = High | オフ (高インピーダンス) |
A 側の電圧は Vref_A にクランプ (2) | |
A から B (昇圧変換) | A = Low | オン (低インピーダンス) |
B 側の電圧はスイッチを介して A 側の電圧までプルダウン |
A = High | オフ (高インピーダンス) |
B 側の電圧は Vref_A にクランプされ、VPU 電源電圧までプルアップ |