JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「イネーブル、ディセーブル、およびリファレンス電圧のガイドライン」セクションで説明されているように、一般的には Vref_B > Vref_A + 0.8V が推奨されますが、この設計に追加事項を考慮すれば、デバイスは Vref_B < Vref_A + 0.8V の条件でも動作できます。
代表的な動作 (Vref_B > Vref_A + 0.8V):このシナリオでは、、適切な降圧変換に A 側でプルアップ抵抗は必要ありません。B から A への降圧変換時には、A 側の I/O ポートは Vref_A でクランプされ、適切な電圧変換が行われます。デバイスの動作の詳細については、『LSF ファミリを使用した降圧変換』ビデオを参照してください。
代表的な動作 (Vref_B < Vref_A + 0.8V):このシナリオでは、Vref_A と Vref_B の間に、A 側の I/O ポートが Vref_A にクランプされるのに十分な電圧差はなく、Vref_B – 0.8V に近い電圧にクランプされます。たとえば、Vref_B = 1.8V、Vref_A = 1.2V の場合、A 側の I/O は 1.0V 付近の電圧にクランプされます。したがって、このような条件で動作させるには、次のような設計上の追加考慮事項を満たす必要があります。
図 8-6 に、LSF0102 を使用して 1.2V ↔ 1.8V の変換を実行するこのセットアップの例を示します。このタイプのセットアップは、「推奨動作条件」の表に従っている限り、1.8V ↔ 2.5V、1.05V ↔ 1.5V など他の電圧ノードにも適用されます。