JAJSC04M december 2013 – may 2023 LSF0108
PRODUCTION DATA
適切な動作のためには、VCCA は常に VCCB よりも 0.8V 以上低くする必要があります (VCCA + 0.8 ≦ VCCB)。Vref_B が EN 入力を調整し、デバイスを適切にバイアスして変換できるようにするには、200kΩ のバイアス抵抗が必要です。高周波ノイズに対処するため、Vref_B からグランドへのパスに 0.1µF のコンデンサを推奨します。最高のシグナル・インテグリティを実現するため、Vref_B および VI(EN) は Vref_A より 1.0V 高くすることを推奨します。
プッシュプル出力デバイスを使用して EN ピンを直接駆動するのは、LSF0108 シリーズのデバイスでは非常に一般的な設計ミスです。また、通常動作中に電流が A 側の電源に流れることにも注意することが非常に重要です。すべての電圧源が電流をシンクできるわけではないので、該当する設計でこの電流に対処できることを確認してください。設計の詳細については、『LSF ファミリのバイアス回路の理解』ビデオを参照してください。