JAJSC04M december 2013 – may 2023 LSF0108
PRODUCTION DATA
LSF ファミリのデバイスは、DIR ピンを必要としない双方向電圧変換をサポートしているため、システム設計工数を低減できます (PMBus、I2C、SMBus など)。LSF ファミリのデバイスは、30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポートしているため、より多くのコンシューマおよびテレコム用インターフェイス (MDIO または SDIO) をサポートできます。
LSF ファミリは 5V 許容の I/O ポートをサポートしているため、産業用およびテレコム用アプリケーションの TTL レベルと互換性があります。LSF ファミリは、チャネルごとに異なる電圧変換レベルを設定できるため、非常に高い柔軟性を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LSF0108 | RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |
PW (TSSOP、20) | 4.40mm × 6.50mm | |
DGS (VSSOP、20) | 3.00mm × 5.10mm |