JAJSC04M december 2013 – may 2023 LSF0108
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値(1) | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | 入力クランプ電圧 | II = -18mA | VEN = 0V | -1.2 | 0 | V | |||
IIH | 入力リーク電流 | VI = 5V、VO = 0V | VEN = 0V | .001 | 0.5 | 3 | µA | ||
ICC | 電源電流 | Vref_B = VEN = 5.5V、Vref_A = 4.5V、IO = 0、VI = VCC または GND | .002 | .05 | 1.5 | µA | |||
CI(EN) | 入力容量 | VI = 3V または 0V | 40 | pF | |||||
CIO(off) | オフ容量 | VO = 3V または 0V | VEN = 0V | 4 | 6 | pF | |||
CIO(on) | オン容量 | VO = 3V または 0V | VEN = 3V | 10.5 | 12.5 | pF | |||
RON(2) | オン状態抵抗 | VI = 0V、Vref_B = 5V(3) | IO = 64mA | Vref_A = 1V | 5 | Ω | |||
Vref_A = 1.8V | 4 | ||||||||
Vref_A = 2.5V | 3 | ||||||||
Vref_A = 3.3V | 3 | ||||||||
IO = 20mA | Vref_A = 0.65V | 15 | |||||||
IO = 32mA | Vref_A = 1V | 5 | |||||||
Vref_A = 1.8V | 4 | ||||||||
Vref_A = 2.5V | 3 | ||||||||
Vref_A = 3.3V | 3 | ||||||||
VI = 1.8V、Vref_B = 5V(3) | IO = 15mA | Vref_A = 3.3V | 4 | ||||||
VI = 1V、Vref_B = 3.3V(3) | IO = 10mA | Vref_A = 1.8V | 7 | ||||||
VI = 0V、Vref_B = 3.3V(3) | IO = 10mA | Vref_A = 0.65V | 15 | ||||||
Vref_A = 1V | 5 | ||||||||
VI = 0V、Vref_B = 1.8V(3) | IO = 10mA | Vref_A = 0.65V | 15 | ||||||
Vref_A = 1V | 6 |