JAJSUZ6F May   2003  – July 2024 MAX211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Protection
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Electrical Characteristics, Driver
    7. 5.7 Switching Characteristics, Driver
    8. 5.8 Electrical Characteristics, Receiver
    9. 5.9 Switching Characteristics, Receiver
  7. Parameter Measurement Information
  8. Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Capacitor Selection
      2. 8.1.2 Electrostatic Discharge (ESD) Protection
      3. 8.1.3 ESD Test Conditions
      4. 8.1.4 Human-Body Model
      5. 8.1.5 Machine Model
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|28
  • DW|28
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

MAX211 は、4 つのライン ドライバ、5 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。

MAX211 は、シャットダウン (SHDN) およびイネーブル制御 (EN) の両方を備えています。シャットダウン モードでは、チャージ ポンプがオフになり、V+ が VCC にプルダウンされ、V− が GND にプルダウンされ、トランスミッタ出力はディセーブルになります。これにより、電源電流が 1µA (標準値) に減少します。EN は、レシーバの出力を高インピーダンス状態にして、2 つの RS-232 ポートのワイヤード OR 接続を可能にするために使用されます。RS -232 ドライバやチャージ ポンプには何の影響もありません。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
MAX211 DB (SSO、28) 10.2mm × 7.8mm
DW (SOIC、28) 17.9mm × 10.3mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。


MAX211 論理図 (正論理) 論理図 (正論理)