デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
MAX232 デバイスは、 5V 単一電源から TIA/EIA-232-F の電圧レベルを供給する容量性電圧発生器を内蔵したデュアル ドライバ / レシーバです。各レシーバは、TIA/EIA-232-F の入力を 5V の TTL/CMOS レベルに変換します。これらのレシーバは、標準スレッショルドが 1.3V、標準ヒステリシスが 0.5V で、±30V の入力を受け入れます。各ドライバは、TTL/CMOS 入力レベルを TIA/EIA-232-F レベルに変換します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
MAX232 | SOIC (16) | 9.9mm × 6mm |
SOIC (16) | 10.4mm × 10.3mm | |
PDIP (16) | 19.3mm × 9mm | |
SOP (16) | 10.2mm × 7.8 mm |