JAJST53D April 2006 – February 2024 MAX232E
PRODUCTION DATA
MAX232E は、5V 単一電源からRS-232-F 準拠の電圧レベルを供給する容量性電圧発生器を内蔵したデュアル ドライバ / レシーバです。各レシーバは、RS -232 の入力を 5V の TTL/CMOS レベルに変換します。このレシーバは、標準スレッショルドが 1.3V 、標準ヒステリシスが 0.5V で、±30V の入力を受け入れます。各ドライバは、TTL/CMOS 入力レベルを TIA/RS-232-F レベルに変換します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
MAX232 | SOIC (16) | 9.9mm × 6mm |
SOIC (16) | 10.4mm × 10.3mm | |
PDIP (16) | 19.3mm × 9mm | |
SOP (16) | 10.2mm × 7.8 mm |