JAJSMD7E October 2005 – December 2024 MAX3221E
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 入力リーク電流 | FORCEOFF、 FORCEON、EN | ±0.01 | ±1 | µA | |||
| ICC | 電源電流 | 自動パワーダウン 無効 | VCC = 3.3V または 5V、 TA = 25°C | 無負荷、VCC での FORCEOFF および FORCEON | 0.3 | 1 | mA | |
| 電源オフ | 無負荷、GND での FORCEOFF | 1 | 10 | µA | ||||
| 自動パワーダウン 有効 | 無負荷、VCC での FORCEOFF、 GND での FORCEON、 すべての RIN が開いているか、接地されている | 1 | 10 | |||||