JAJSMD7E October 2005 – December 2024 MAX3221E
PRODUCTION DATA
MAX3221E ライン ドライバおよびレシーバは、3V~5.5V の RS -232 通信アプリケーション用の特殊デバイスです。このアプリケーションは、必要な外付け部品をすべて備えた、このデバイスの汎用実装です。適切に動作させるには、図 8-1に示すようにコンデンサを追加します。