JAJSMD7D October 2005 – July 2024 MAX3221E
PRODUCTION DATA
MAX3221E は、1 つの VCC 電源で動作するシングル ドライバ / シングル レシーバ RS-232 ソリューションです。RS-232 ピンは、IEC 61000-4-2 ESD 保護に対応しています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
パワー マネージメント向けのフレキシブルな制御オプションも利用できます。レシーバの接続が切断された場合、またはリモート ドライバの電源がオフになった場合、自動パワー ダウンにより、ドライバとチャージ ポンプがディセーブルになります。このドライバは、手動でイネーブルまたはディセーブルにすることができます。レシーバ入力が接続されていないか、電源がオフのとき、INVALID 出力が LOW になります。