JAJSMM6C January   2006  – January 2023 MAX3222E

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2.     ESD Ratings
    3.     ESD Ratings - IEC Specifications
    4. 6.2 Recommended Operating Conditions
    5. 6.3 Thermal Information
    6. 6.4 Electrical Characteristics
    7. 6.5 Electrical Characteristics: Driver
    8. 6.6 Switching Characteristics: Driver
    9. 6.7 Electrical Characteristics: Receiver
    10. 6.8 Switching Characteristics: Receiver
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Functional Block Diagram
    2. 8.2 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
  10. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 10.5 Glossary
  11. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

MAX3222E は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。

このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。このデバイスは最大 500kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。

MAX3222E は、パワーダウン (PWRDOWN) 入力を Low に設定してパワーダウン・モードにすることができます。この状態では電源からわずか 1μA しか流れ込みません。デバイスがパワーダウン・モードのとき、ドライバはハイ・インピーダンス状態になりますが、レシーバはアクティブのままです。また、パワーダウン・モード時には、オンボードのチャージ・ポンプがディセーブルになり、V+ が VCC に低下し、 V–が GND に向かって上昇します。レシーバの出力 は、イネーブル (EN) を HIGH に設定することで、高インピーダンス状態に移行することもできます。

製品情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
MAX3222E DB (SSOP) (20) 10.2mm × 5.30mm
DW (SOIC) (20) 15.4mm × 7.50mm
PW (TSSOP) (20) 7.80mm x 4.40mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-BA601049-CA83-464B-86B5-557FE12171E3-low.gif
ピン番号は、DB、DW、PW パッケージのものです。
論理図 (正論理)