JAJSMM6C
January 2006 – January 2023
MAX3222E
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
ESD Ratings
ESD Ratings - IEC Specifications
6.2
Recommended Operating Conditions
6.3
Thermal Information
6.4
Electrical Characteristics
6.5
Electrical Characteristics: Driver
6.6
Switching Characteristics: Driver
6.7
Electrical Characteristics: Receiver
6.8
Switching Characteristics: Receiver
7
Parameter Measurement Information
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
Receiving Notification of Documentation Updates
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
Electrostatic Discharge Caution
10.5
Glossary
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DW|20
MPDS173B
DB|20
MPDS508B
PW|20
MPDS362A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsmm6c_oa
jajsmm6c_pm
1
特長
RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
±15kV 人体モデル (HBM)
±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
±15kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
3V~5.5V の V
CC
電源で動作
最大 500kbit/s で動作
2 つのドライバと 2 つのレシーバ
小さいスタンバイ電流 ...1μA 標準
外付けコンデンサ ...4 × 0.1μF
3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
SNx5C3222E 代替の高速ピン互換デバイス (1Mbit/s)