MAX3243E デバイスは、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。このドライバとレシーバの組み合わせは、IBM PC/AT で使用される標準的なシリアル・ポートまたはその互換シリアル・ポートの要件を満たしています。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、本デバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MAX3243E | SSOP (DB) (28) | 10.20mm × 5.30mm |
SOIC (DW) (28) | 17.90mm × 7.50mm | |
TSSOP (PW) (28) | 9.70mm × 4.40mm | |
VQFN (RHB) (32) | 5.00mm × 5.00mm |
Changes from Revision D (September 2011) to Revision E (October 2022)
本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
MAX3243EC デバイスは 0℃~70℃、MAX3243EI デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。