MAX3243E デバイスは、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。このドライバとレシーバの組み合わせは、IBM PC/AT で使用される標準的なシリアル・ポートまたはその互換シリアル・ポートの要件を満たしています。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、本デバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MAX3243E | SSOP (DB) (28) | 10.20mm × 5.30mm |
SOIC (DW) (28) | 17.90mm × 7.50mm | |
TSSOP (PW) (28) | 9.70mm × 4.40mm | |
VQFN (RHB) (32) | 5.00mm × 5.00mm |
Changes from Revision D (September 2011) to Revision E (October 2022)
本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
MAX3243EC デバイスは 0℃~70℃、MAX3243EI デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | RIN1 | I | RS-232 receiver inputs |
2 | RIN2 | ||
3 | RIN3 | ||
4 | RIN4 | ||
5 | RIN5 | ||
6 | DOUT1 | O | RS-232 driver outputs |
7 | DOUT2 | ||
8 | DOUT3 | ||
9 | NC | — | Not connected internally |
10 | DIN3 | I | Driver inputs |
11 | DIN2 | ||
12 | DIN1 | ||
13 | ROUT5 | O | Receiver outputs |
14 | ROUT4 | ||
15 | ROUT3 | ||
16 | NC | — | Not connected internally |
17 | ROUT2 | O | Receiver outputs |
18 | ROUT1 | ||
19 | ROUT2B | O | Always-active noninverting receiver output |
20 | INVALID | O | Invalid Output Pin |
21 | FORCEOFF | I | Auto Powerdown Control input (Refer to Truth Table) |
22 | FORCEON | I | Auto Powerdown Control input (Refer to Truth Table) |
23 | C1- | — | Negative terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |
24 | GND | — | Ground |
25 | NC | — | Not connected internally |
26 | VCC | — | 3-V to 5.5-V supply voltage |
27 | V+ | — | Positive charge pump output voltage |
28 | C1+ | — | Positive terminals of the voltage-doubler charge-pump capacitors |
29 | C2+ | — | |
30 | C2- | — | Negative terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |
31 | V- | — | Negative charge pump output voltage |
32 | NC | — | Not connected internally |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | C2+ | — | Positive terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |
2 | C2- | — | Negative terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |
3 | V- | Negative charge pump output voltage | |
4 | RIN1 | I | RS-232 receiver inputs |
5 | RIN2 | ||
6 | RIN3 | ||
7 | RIN4 | ||
8 | RIN5 | ||
9 | DOUT1 | O | RS-232 driver outputs |
10 | DOUT2 | ||
11 | DOUT3 | ||
12 | DIN3 | I | Driver inputs |
13 | DIN2 | ||
14 | DIN1 | ||
15 | ROUT5 | O | Receiver outputs |
16 | ROUT4 | ||
17 | ROUT3 | ||
18 | ROUT2 | ||
19 | ROUT1 | ||
20 | ROUT2B | — | Always-active noninverting receiver output; |
21 | INVALID | O | Invalid Output Pin |
22 | FORCEOFF | I | Auto Powerdown Control input (Refer to Truth Table) |
23 | FORCEON | I | Auto Powerdown Control input (Refer to Truth Table) |
24 | C1- | — | Negative terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |
25 | GND | — | Ground |
26 | VCC | — | 3-V to 5.5-V supply voltage |
27 | V+ | — | Positive charge pump output voltage |
28 | C1+ | — | Positive terminal of the voltage-doubler charge-pump capacitor |