JAJSRP1D June 1980 – October 2023 MC3486
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MC3486 は、ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-423-B および ITU 勧告 V.10 および V.11 の仕様を満たすように設計された、モノリシック・クワッド差動ライン・レシーバです。MC3486 には、TTL 互換出力を備えた 4 つの独立した差動入力ライン・レシーバがあります。出力は 3 ステート回路を利用して、適切な出力イネーブルが Low ロジック・レベルのとき、すべての出力で高インピーダンス状態を実現します。
MC3486 は、MC3487 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。16 ピン・パッケージで供給され、5V 単一電源で動作します。
MC3486 は、0℃~70℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
MC3486 | D (SOIC、16) | 19.3 × 9.4mm |
N (PDIP、16) | 19.3 × 9.4mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm |