JAJSSO2 December 2023 MCF8315C
PRODMIX
MCF8315C は、速度制御の 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315C は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。
FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
MCF8315C は、32 ピン 6 × 4mm の QFN (RRY) パッケージと 24 ピン 7 × 8 × 6.4mm の HTSSOP (PWP) パッケージの 2 つで供給されます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ (2) |
---|---|---|
MCF8315C1VRRYR | WQFN (32) | 6.00mm × 4.00mm |
MCF8315C1VPWP(3) | HTSSOP (24) | 7.80mm × 6.40mm |