このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
MCF8315D は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、速度制御された 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 4A のピーク電流供給が可能です。MCF8315D は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315D には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。
FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の矩形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315D は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
MCF8315DVPWPR | HTSSOP (24) | 7.80 mm × 6.40mm |
MCF8315DULVPWPR(3) | HTSSOP (24) | 7.80 mm × 6.40mm |
MCF8315DVRGFR(3) | VQFN (40) | 7.00 mm × 5.00mm |
MCF8315DULVRGFR(3) | VQFN (40) | 7.00 mm × 5.00mm |
MCF8315DVRRYR(3) | WQFN (32) | 6.00 mm × 4.00mm |
MCF8315DULVRRYR(3) | WQFN (32) | 6.00 mm × 4.00mm |
参考用のドキュメント:
ピン | 40 ピン パッケージ | 32 ピン パッケージ | 24 ピン パッケージ | 種類 (1) | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | MCF8315D | MCF8315D | MCF8315D | ||
AGND | 26 | 19 | 16 | GND | デバイスのアナログ グランド。接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。 |
ALARM | 39 | 30 | - | O | アラーム信号:プッシュプル出力。有効になっている場合、フォルト条件時に ロジック High にプルされます。 ALARM ピンを使用しない場合は、ピンをフローティングのままにします。 |
AVDD | 27 | 20 | 17 | PWR O | 3.3V 内部レギュレータ出力。X7R、1µF、10V セラミック コンデンサを AVDD ピンと AGND ピンの間に接続します。このレギュレータは最大 20mA を外部回路に供給できます。 |
BRAKE | 35 | 28 | 24 | I | High → モーターにブレーキをかける。 Low → 通常のモーター動作 BRAKE ピンを使用しない場合は、AGND に直接接続します。 BRAKE ピンを使用してモーターにブレーキをかける場合は、(オプションの) 外付け 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用すると、ノイズ除去性能が向上します。 |
CP | 8 | 7 | 9 | PWR | チャージ ポンプ出力。X7R、1µF、16V セラミック コンデンサを CP ピンと VM ピンの間に接続します。 |
CPH | 7 | 6 | 8 | PWR | チャージ ポンプのスイッチング ノード。X7R、47nF セラミック コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。コンデンサの電圧定格は、本デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 |
CPL | 6 | 5 | 7 | PWR | |
DACOUT1 | 36 | 29 | - | O | DAC 出力 DACOUT1 |
DACOUT2 | 37 | - | - | O | DAC 出力 DACOUT2 |
DACOUT2/SOX | 38 | - | - | O | 多用途ピン: DAC 出力 (DACOUT2 として設定されている場合) CSA 出力 (SOX として設定されている場合) |
DGND | 2 | 1 | 3 | GND | デバイス デジタル グランド。接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。 |
DIR | 34 | 27 | - | I | モーターの回転方向。 Low の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT C → OUT B High の場合、位相駆動シーケンスは OUT A → OUT B → OUT C DIR ピンを使用しない場合は、必要な位相駆動シーケンスに応じて、AGND または AVDD に直接接続します。 DIR ピンを使用してモーターの回転方向を変更する場合は、(オプションの) 外付け 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用すると、ノイズ除去性能が向上します。 |
DRVOFF | 21 | 18 | 15 | I | DRVOFF が High の場合、6 つの MOSFET はすべてコースト状態 (ハイ インピーダンス) になります。 DRVOFF ピンを使用しない場合は、AGND に直接接続します。 DRVOFF ピンを使用して MOSFET を直ちにコースト状態 (ハイ インピーダンス) にする場合は、外付け 10kΩ プルダウン抵抗を (AGND との間に) 使用すると、ノイズ除去性能が向上します。 |
DVDD | 1 | 32 | 2 | PWR | 1.5V 内部レギュレータ出力。X7R、1µF、6.3V セラミック コンデンサを DVDD ピンと DGND ピンの間に接続します。 |
EXT_CLK | 33 | 26 | 23 | I | 外部クロック基準モードの外部クロック基準入力。 |
EXT_WD | 32 | 25 | 22 | I | 外部ウォッチドッグ入力。 |
FB_BK | 3 | 2 | 4 | PWR I/O | 降圧レギュレータの出力制御用フィードバック。降圧レギュレータ出力はインダクタ / 抵抗の後に接続します。 |
FG | 29 | 22 | 19 | O | モーター速度インジケータ:外付けの 1.8V~5.0V プルアップ抵抗を必要とするオープンドレイン出力。PULLUP_ENABLE を 1b に設定すると、AVDD へのオプションの内部プルアップ抵抗が有効になります。内部プルアップ抵抗が有効な場合、外付けプルアップ抵抗は使用できません。 |
GND_BK | 4 | 3 | 5 | GND | Buck regulator ground.接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。 |
NC | 22、23、24、25 | - | - | - | 接続なし。放熱性能を高めるため、これらのピンはフローティングのままにするか、サーマル パッドに接続します。 |
nFAULT | 40 | 31 | 1 | O | フォルト インジケータ。フォルト条件時にロジック Low にプルされます。1.8V~5.0V への外付けプルアップ抵抗が必要なオープン ドレイン出力です。PULLUP_ENABLE を 1b に設定すると、AVDD へのオプションの内部プルアップ抵抗が有効になります。内部プルアップ抵抗が有効な場合、外付けプルアップ抵抗は使用できません。 |
OUTA | 13、14 | 11、12 | 12 | PWR O | ハーフブリッジ出力 A |
OUTB | 16、17 | 13、14 | 13 | PWR O | ハーフブリッジ出力 B |
OUTC | 19、20 | 15、16 | 14 | PWR O | ハーフブリッジ出力 C |
PGND | 12、15、18 | 10、17 | 11 | GND | デバイスの電源グランド。接続に関する推奨事項については、セクション 9.4.1 を参照してください。 |
SCL | 31 | 24 | 21 | I | I2C クロック入力 |
SDA | 30 | 23 | 20 | I/O | I2C データ ライン |
SPEED/WAKE | 28 | 21 | 18 | I | デバイス速度入力。アナログ、PWM、周波数方式の速度入力をサポートしています。SPEED ピン入力は、SPEED_MODE によって設定できます。 |
SW_BK | 5 | 4 | 6 | PWR | Buck switch node.このピンはインダクタまたは抵抗に接続します。 |
VM | 9、10、11 | 8、9 | 10 | PWR I | デバイスおよびモーターの電源。モータ電源電圧に接続し、0.1µF コンデンサ 1 つとバルク コンデンサ 1 つを使用して PGND にバイパスします。コンデンサの電圧定格は、本デバイスの通常動作電圧の 2 倍以上とすることを推奨します。 |
サーマル・パッド | GND | AGNDに接続してください。 |