JAJSR16 august 2023 MCF8316C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316C-Q1 は、速度制御の 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モータ (PMSM) を最大 8A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード・フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8316C-Q1 は 3 つのハーフ・ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイド FET とローサイド FET の合計) の非常に小さい値です。MCF8316C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) や LDO (3.3V/20mA) を含む電力管理回路が内蔵されており、外部回路に対し電源を供給できます。
FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8316C-Q1 は、本デバイス自身、モータ、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MCF8316C1V-Q1 | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
参考用のドキュメント: