MCP6291 (シングル)、MCP6292 (デュアル)、およびMCP6294 (クワッド)デバイスは、汎用の低消費電力オペアンプのファミリを構成しています。レール・ツー・レールの入出力スイング、低い静止電流 (標準値 600μA/ch) と 10MHz の広い帯域幅、および低いノイズ (10kHz で 8.7nV/√Hz) から、このファミリはコストと性能のバランスを必要とする各種のアプリケーションにおいて魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低いため、このファミリはソースのインピーダンスが高いアプリケーションで使用できます。
MCP629xは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定、RFIおよびEMI除去フィルタの内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)という特長から、回路設計者が簡単に使用できます。
MCP629x ファミリは、拡張温度範囲の -40℃~125℃ で動作します。このファミリの電源電圧範囲は2.4V~5.5Vです。
Changes from C Revision (January 2019) to D Revision
Changes from B Revision (April 2018) to C Revision
Changes from A Revision (October 2017) to B Revision
Changes from * Revision (July 2017) to A Revision
PIN | I/O | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
SOT-23 (DBV) | SC70 (DCK) | |||
–IN | 4 | 3 | I | Inverting input |
+IN | 3 | 1 | I | Noninverting input |
OUT | 1 | 4 | O | Output |
V– | 2 | 8 | — | Negative (lowest) supply or ground (for single-supply operation) |
V+ | 5 | 5 | — | Positive (highest) supply |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
–IN A | 2 | I | Inverting input, channel A |
+IN A | 3 | I | Noninverting input, channel A |
–IN B | 6 | I | Inverting input, channel B |
+IN B | 5 | I | Noninverting input, channel B |
OUT A | 1 | O | Output, channel A |
OUT B | 7 | O | Output, channel B |
V– | 4 | — | Negative (lowest) supply or ground (for single-supply operation) |
V+ | 8 | — | Positive (highest) supply |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
–IN A | 2 | I | Inverting input, channel A |
+IN A | 3 | I | Noninverting input, channel A |
–IN B | 6 | I | Inverting input, channel B |
+IN B | 5 | I | Noninverting input, channel B |
–IN C | 9 | I | Inverting input, channel C |
+IN C | 10 | I | Noninverting input, channel C |
–IN D | 13 | I | Inverting input, channel D |
+IN D | 12 | I | Noninverting input, channel D |
OUT A | 1 | O | Output, channel A |
OUT B | 7 | O | Output, channel B |
OUT C | 8 | O | Output, channel C |
OUT D | 14 | O | Output, channel D |
V– | 11 | — | Negative (lowest) supply or ground (for single-supply operation) |
V+ | 4 | — | Positive (highest) supply |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
Supply voltage | 6 | V | |||
Signal input pins | Voltage(2) | Common-mode | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
Differential | (V+) – (V–) + 0.2 | ||||
Current(2) | –10 | 10 | mA | ||
Output short-circuit(3) | Continuous | mA | |||
Specified, TA | –40 | 125 | °C | ||
Junction, TJ | 150 | °C | |||
Storage, Tstg | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±4000 | V |
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±1500 |