JAJSFL3B November   2010  – June 2018 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253

PRODUCTION DATA.  

  1. 1デバイスの概要
    1. 1.1 特長
    2. 1.2 アプリケーション
    3. 1.3 概要
    4. 1.4 機能ブロック図
  2. 2改訂履歴
  3. 3Device Comparison
    1. 3.1 Related Products
  4. 4Terminal Configuration and Functions
    1. 4.1 Pin Diagrams
    2. 4.2 Signal Descriptions
      1. Table 4-1 Terminal Functions
  5. 5Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Resistance Characteristics for PW-24 Package
    5. 5.5  Active Mode Supply Current (Into DVCC and AVCC) Excluding External Current
    6. 5.6  Typical Characteristics – Active-Mode Supply Current (Into DVCC and AVCC)
    7. 5.7  Low-Power-Mode Supply Currents (Into VCC) Excluding External Current
    8. 5.8  Typical Characteristics – LPM4 Current
    9. 5.9  Schmitt-Trigger Inputs (Ports Px and RST/NMI)
    10. 5.10 Leakage Current (Ports Px)
    11. 5.11 Outputs (Ports Px)
    12. 5.12 Output Frequency (Ports Px)
    13. 5.13 Typical Characteristics – Outputs
    14. 5.14 POR, BOR
    15. 5.15 Typical Characteristics – POR, BOR
    16. 5.16 Supply Voltage Supervisor (SVS), Supply Voltage Monitor (SVM)
    17. 5.17 Main DCO Characteristics
    18. 5.18 DCO Frequency
    19. 5.19 Calibrated DCO Frequencies – Tolerance
    20. 5.20 Wake-up Times From Lower-Power Modes (LPM3, LPM4)
    21. 5.21 Typical Characteristics – DCO Clock Wake-up Time
    22. 5.22 Internal Very-Low-Power Low-Frequency Oscillator (VLO)
    23. 5.23 Crystal Oscillator (XT2)
    24. 5.24 Typical Characteristics – XT2 Oscillator
    25. 5.25 SD24_A, Power Supply
    26. 5.26 SD24_A, Input Range
    27. 5.27 SD24_A, Performance
    28. 5.28 SD24_A, Temperature Sensor and Built-In VCC Sense
    29. 5.29 SD24_A, Built-In Voltage Reference
    30. 5.30 SD24_A, Reference Output Buffer
    31. 5.31 SD24_A, External Reference Input
    32. 5.32 USART0
    33. 5.33 Timer_A3
    34. 5.34 Flash Memory
    35. 5.35 RAM
    36. 5.36 JTAG and Spy-Bi-Wire Interface
    37. 5.37 JTAG Fuse
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1  CPU
    2. 6.2  Instruction Set
    3. 6.3  Operating Modes
    4. 6.4  Interrupt Vector Addresses
    5. 6.5  Special Function Registers
      1. Table 6-4 Interrupt Enable Register 1 Field Descriptions
      2. Table 6-5 Interrupt Flag Register 1 Field Descriptions
      3. Table 6-6 Module Enable Register 1 Field Descriptions
    6. 6.6  Memory Organization
    7. 6.7  Flash Memory
    8. 6.8  Peripherals
    9. 6.9  Oscillator and System Clock
    10. 6.10 Brownout, Supply Voltage Supervisor
    11. 6.11 Digital I/O
    12. 6.12 Watchdog Timer (WDT+)
    13. 6.13 Timer_A3
    14. 6.14 USART0
    15. 6.15 Hardware Multiplier
    16. 6.16 SD24_A
    17. 6.17 Peripheral File Map
    18. 6.18 I/O Port Schematics
      1. 6.18.1 Port P1 Pin Schematic: P1.0 Input/Output With Schmitt Trigger
      2. 6.18.2 Port P1 Pin Schematic: P1.1 and P1.2 Input/Output With Schmitt Trigger
      3. 6.18.3 Port P1 Pin Schematic: P1.3 Input/Output With Schmitt Trigger
      4. 6.18.4 Port P1 Pin Schematic: P1.4 Input/Output With Schmitt Trigger
      5. 6.18.5 Port P1 Pin Schematic: P1.5 to P1.7 Input/Output With Schmitt Trigger
      6. 6.18.6 Port P2 Pin Schematic: P2.0 Input/Output With Schmitt Trigger
      7. 6.18.7 Port P2 Pin Schematic: P2.6, Input/Output With Schmitt Trigger
      8. 6.18.8 Port P2 Pin Schematic: P2.7, Input/Output With Schmitt Trigger
      9. 6.18.9 JTAG Fuse Check Mode
  7. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 はじめに
    2. 7.2 Device Nomenclature
    3. 7.3 ツールとソフトウェア
    4. 7.4 ドキュメントのサポート
    5. 7.5 関連リンク
    6. 7.6 Community Resources
    7. 7.7 商標
    8. 7.8 静電気放電に関する注意事項
    9. 7.9 Glossary
  8. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ドキュメントのサポート

以下のドキュメントには、MSP430AFE2xx MCUについての解説が記載されています。これらのドキュメントのコピーは、www.ti.comで入手できます。

ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメント更新の通知を、シリコンの正誤表も含めて受け取るには、ti.comでご利用の製品のフォルダへ移動します(製品フォルダへのリンクについては、Section 7.5を参照してください)。右上の隅にある「通知を受け取る」ボタンをクリックします。これによって登録が行われ、変更された製品情報の概要を毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

正誤表

ユーザー・ガイド

    『ブートローダ(BSL)によるMSP430のプログラミング』

    MSP430ブートローダ(BSL) (旧ブートストラップ・ローダ)を使用すると、プロトタイプ作成、最終的な量産、および使用時に、MSP430マイクロコントローラの組み込みメモリと通信を行うことができます。必要に応じて、プログラム可能メモリ(フラッシュ・メモリ)とデータ・メモリ(RAM)の両方を変更できます。このブートローダは、一部のデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)に見られる、外部メモリからDSPの内部メモリへプログラム・コード(およびデータ)を自動的にロードする、ブートストラップ・ローダ・プログラムとは異なることに注意してください。

    『JTAGインターフェイスによるMSP430のプログラミング』

    このドキュメントでは、JTAG通信ポートを使用してMSP430のフラッシュ・ベースおよびFRAMベースのマイクロコントローラ・ファミリのメモリ・モジュールを消去、プログラム、検証するために必要な機能について解説しています。さらに、すべてのMSP430デバイスで利用可能なJTAGアクセス・セキュリティ・ヒューズのプログラム方法についても解説しています。このドキュメントには、標準の4線式JTAGインターフェイスと2線式JTAGインターフェイスの両方を使用してデバイスにアクセスする方法が解説されています。2線式JTAGインターフェイスはSpy-Bi-Wire (SBW)とも呼ばれます。

    『MSP430ハードウェア・ツール ユーザー・ガイド』

    このマニュアルには、TI MSP-FET430フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)のハードウェアについて解説されています。このFETは、MSP430 超低消費電力マイクロコントローラ用のプログラム開発ツールです。利用可能なインターフェイスとして、パラレル・ポート・インターフェイスとUSBインターフェイスの両方について解説されています。

アプリケーション・レポート

    『MSP430 32kHz水晶発振器』

    適切な水晶振動子、正しい負荷回路、および適切な基板レイアウトの選択は、安定した水晶発振器に重要です。このアプリケーション・レポートでは、水晶発振器の機能について要約し、MSP430の超低消費電力動作用の適切な水晶を選択するためのパラメータについて説明します。また、正しい基板レイアウトについてのヒントや例も紹介しています。このドキュメントには、量産時の安定した発振器の動作を保証するために行うことができる、発振器のテストについての詳細情報も記載されています。

    『MSP430 システム・レベルESDの考慮事項』

    シリコン・テクノロジがますます低電圧化し、コスト効率に優れ非常に消費電力の低いコンポーネントを設計する必要性が高まっていくにつれ、システム・レベルESDの要求はますます高くなりつつあります。このアプリケーション・レポートでは、基板設計者とOEMが堅牢なシステム・レベルのデザインを理解し設計できるよう、3種類の異なるESDトピックについて扱います。