JAJSJ40M June 2007 – March 2022 MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619
PRODUCTION DATA
TI の MSP 430™ ファミリ超低消費電力マイクロコントローラは、複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振回路 (DCO) により、1µs 以内で低消費電力モードからアクティブ・モードにウェークアップできます。
MSP430F261x および MSP430F241x シリーズは、2 つの内蔵 16 ビット・タイマ、高速 12 ビット ADC 、コンパレータ、2 つの 12 ビット DAC、4 つの USCI モジュール、DMA、最大 64 本の I/O ピンを搭載したマイクロコントローラです。MSP430F241x デバイスは、DAC12 および DMA モジュールが搭載されていないこと以外は、MSP430F261x デバイスと同じです。
LQFP-64 パッケージには、医療用画像処理アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F2xx および MSP430G2xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F2619TPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
MSP430F2619TPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
MSP430F2619TZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
MSP430F2619TZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |