JAJSBT6E October 2012 – September 2020 MSP430F5358 , MSP430F5359 , MSP430F5658 , MSP430F5659 , MSP430F6458 , MSP430F6459 , MSP430F6658 , MSP430F6659
PRODUCTION DATA
TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは 5 つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 3µs (標準値) 以内でウェークアップできます。
MSP430F665x および MSP430F565x シリーズは、4 つの 16 ビット・タイマ、高性能の 12 ビット ADC、3 つの USCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きの RTC モジュール、コンパレータ、USB 2.0、最大 74 本の I/O ピンを搭載した構成のマイクロコントローラです。
MSP430F645x および MSP430F535x シリーズは、内蔵の 3.3V LDO、4 つの 16 ビット・タイマ、高性能の 12 ビット ADC、3 つの USCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きの RTC モジュール、コンパレータ、最大 74 本の I/O ピンを搭載した構成のマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F6659IPZ | LQFP (100) | 14mm × 14mm |
MSP430F6659IZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
MSP430F6659IZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |
機能ブロック図 - MSP430F6659、MSP430F6658に MSP430F6659 および MSP430F6658 MCU の機能ブロック図を示します。
図 4-1に MSP430F6459 および MSP430F6458 MCU の機能ブロック図を示します。
図 4-2に MSP430F5659 および MSP430F5658 MCU の機能ブロック図を示します。
図 4-3にMSP430F5359 および MSP430F5358 MCU の機能ブロック図を示します。
Changed from revision D to revision E
Changes from September 27, 2018 to September 11, 2020
Changes from revision C to revision D
Changes from October 22, 2013 to September 26, 2018
The following table lists changes to this data sheet from the original release to revision C.
REVISION | COMMENTS |
---|---|
SLAS700C October 2013 |
Added Section 1 Removed Ordering Information table—refer to the Package Option Addendum Table 1-1, Corrected Interrupt Event names for PMMSWBOR (BOR) and PMMSWPOR (POR) Table 1-3, Added PM5CTL0 register Section 1, Added note to CVCORE Section 1, Added note to RPull Section 1, Corrected VIL and VIH limits |
SLAS700B June 2013 |
Ordering Information, Corrected package type for PZ package (LQFP) Changed functional block diagrams Table 1-1, Added note to the RST/NMI/SBWTDIO pin Added Development Tools Support and Device and Development Tool Nomenclature Section 1, Fixed typo in fSYSTEM conditions Section 1, Added note (1) |
SLAS700A December 2012 | PRODUCTION DATA release |
SLAS700 October 2012 | PRODUCT PREVIEW release |
Changes from Revision () to Revision ()
Table 6-1 summarizes the available family members.
DEVICE(1) | FLASH (KB)(2) |
SRAM (KB)(5) |
Timer_A(3) | Timer_B(4) | USCI_: UART, IrDA, SPI |
USCI_:B: SPI, I2C |
ADC12_A (channels) |
DAC12_A (channels) |
Comp_B (channels) |
I/O | USB | LCD | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430F6659 | 512 | 64 + 2 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | Yes | Yes | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |
MSP430F6658 | 384 | 32 + 2 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | Yes | Yes | 100 PZ |
MSP430F6459 | 512 | 66 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | No | Yes | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |
MSP430F6458 | 384 | 34 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | No | Yes | 100 PZ |
MSP430F5659 | 512 | 64 + 2 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | Yes | No | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |
MSP430F5658 | 384 | 32 + 2 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | Yes | No | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |
MSP430F5359 | 512 | 66 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | No | No | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |
MSP430F5358 | 384 | 34 | 5, 3, 3 | 7 | 3 | 3 | 12 ext, 4 int | 2 | 12 | 74 | No | No | 100 PZ, 113 ZCA, 113 ZQW |