JAJSG69H January 2010 – May 2021 MSP430F5418A , MSP430F5419A , MSP430F5435A , MSP430F5436A , MSP430F5437A , MSP430F5438A
PRODUCTION DATA
TI MSP ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 3.5µs (標準値) 以内でウェークアップできます。
MSP430F543xA および MSP430F541xA シリーズは、3 つの 16 ビット・タイマ、高性能の 12 ビット ADC、最大 4 つの USCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きの RTC モジュール、最大 87 本の I/O ピンを搭載した構成のマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xx および MSP430FR6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F5438AIPZ | LQFP (100) | 14mm × 14mm |
MSP430F5437AIPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
MSP430F5438AIZCA | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
MSP430F5438AIZQW(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |