JAJSG56K July 2009 – September 2018 MSP430F5500 , MSP430F5501 , MSP430F5502 , MSP430F5503 , MSP430F5504 , MSP430F5505 , MSP430F5506 , MSP430F5507 , MSP430F5508 , MSP430F5509 , MSP430F5510
PRODUCTION DATA.
TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。
MSP430F5510、MSP430F5509、MSP430F5508は、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、2つのUSCI (1)、ハードウェア・マルチプライヤ、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31または47のI/Oピンを搭載したマイクロコントローラです。
MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505、MSP430F5504は、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、1つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31のI/Oピンを搭載したマイクロコントローラです。
MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501、MSP430F5500は、10ビットADCではなくコンパレータを搭載しており、それ以外のペリフェラルについてはMSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505、MSP430F5504と同様です。
代表的な用途は、さまざまなUSBホストへの接続を要するアナログ/デジタル・センサ・システムやデータ・ロガーなどです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430F5510IRGC | VQFN (64) | 9mm×9mm |
MSP430F5510IZQE | BGA (80) | 5mm×5mm |
MSP430F5510IPT | LQFP (48) | 7mm×7mm |
MSP430F5510IRGZ | VQFN (48) | 7mm×7mm |
Figure 1-1 にRGC/ZQEパッケージ版MSP430F5510、MSP430F5509、MSP430F5508の機能ブロック図を示します。
Figure 1-2 にRGZ/PTパッケージ版MSP430F5510、MSP430F5509、MSP430F5508の機能ブロック図を示します。
Figure 1-3 にRGZパッケージ版MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505、およびRGZ/PTパッケージ版MSP430F5504の機能ブロック図を示します。
Figure 1-4 にRGZパッケージ版MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501、MSP430F5500の機能ブロック図を示します。
Changes from May 1, 2015 to September 20, 2018