JAJSG92D December 2011 – September 2018 MSP430F6720 , MSP430F6721 , MSP430F6723 , MSP430F6724 , MSP430F6725 , MSP430F6726 , MSP430F6730 , MSP430F6731 , MSP430F6733 , MSP430F6734 , MSP430F6735 , MSP430F6736
PRODUCTION DATA.
TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3µs (標準値)でウェークアップできます。
MSP430F673xおよびMSP430F672xマイクロコントローラには、最大3つの高性能24ビット・シグマ・デルタADC、10ビットADC、4つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(3つのeUSCI_Aモジュールと1つのeUSCI_Bモジュール)、4つの16ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMAモジュール、アラーム機能付きのRTCモジュール、コントラスト制御を内蔵したLCDドライバ、補助電源システム、および100ピンのデバイスでは最大72本、80ピンのデバイスでは最大52本のI/Oピンが搭載されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。
デバイスのすべてのバリエーションについて、PZパッケージでの機能ブロック図を、Figure 1-1に示します。
デバイスのすべてのバリエーションについて、PNパッケージでの機能ブロック図を、Figure 1-2に示します。
Changes from February 28, 2013 to September 28, 2018