JAJSGB6A February 2015 – October 2018 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736A
PRODUCTION DATA.
以下のドキュメントはMSP430F673xAおよびMSP430F672xA MCUについて記載したものです。これらのドキュメントのコピーは、www.ti.comで入手できます。
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメント更新の通知を、シリコンの正誤表も含めて受け取るには、ti.comでお使いのデバイスの製品フォルダへ移動します(リンクについてはSection 8.5を参照)。右上の隅にある「通知を受け取る」ボタンをクリックします。これによって登録が行われ、変更された製品情報の概要を毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
正誤表
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
には、機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
ユーザー・ガイド
このデバイス・ファミリで利用可能なモジュールとペリフェラルについての詳細情報です。
MSP430ブートローダ(BSL)を使用すると、プロトタイプ作成フェーズ、最終的な量産、およびサービス中に、MSP430マイクロコントローラの組み込みメモリと通信を行うことができます。必要に応じて、プログラム可能メモリ(フラッシュ・メモリ)とデータ・メモリ(RAM)の両方を変更できます。このブートローダは、一部のデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)に見られる、外部メモリからDSPの内部メモリへプログラム・コード(およびデータ)を自動的にロードする、ブートストラップ・ローダ・プログラムとは異なることに注意してください。
このドキュメントでは、JTAG通信ポートを使用してMSP430のフラッシュ・ベースおよびFRAMベースのマイクロコントローラ・ファミリのメモリ・モジュールを消去、プログラム、検証するために必要な機能について解説しています。さらに、すべてのMSP430デバイスで利用可能なJTAGアクセス・セキュリティ・ヒューズのプログラム方法についても解説しています。このドキュメントには、標準の4線式JTAGインターフェイスと2線式JTAGインターフェイスの両方を使用してデバイスにアクセスする方法が解説されています。2線式JTAGインターフェイスはSpy-Bi-Wire (SBW)とも呼ばれます。
このマニュアルには、TI MSP-FET430フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)のハードウェアについて解説されています。このFETは、MSP430 超低消費電力マイクロコントローラ用のプログラム開発ツールです。利用可能なインターフェイスとして、パラレル・ポート・インターフェイスとUSBインターフェイスの両方について解説されています。
アプリケーション・レポート
このアプリケーション・レポートでは、テキサス・インスツルメンツMSP430F673x(A)メータリング・プロセッサを使用した単相電子電力量計の実装について解説します。このシングルチップ実装向けの計測ソフトウェアやハードウェア手順について必要な情報が記載されています。
このアプリケーション・レポートでは、Aの付かないMSP430F67xxから進化したMSP430F67xxAの機能強化について解説します。MSP430F67xxAで修正されたMSP430F67xxの正誤表と、MSP430F67xxAに追加された機能について説明するほか、計量結果を比較して、MSP430F67xxAでの変更点が計量性能に影響を与えないことも示しています。
適切な水晶振動子、正しい負荷回路、および適切な基板レイアウトの選択は、安定した水晶発振器に重要です。このアプリケーション・レポートでは、水晶発振器の機能について要約し、MSP430の超低消費電力動作用の適切な水晶を選択するためのパラメータについて説明します。また、正しい基板レイアウトについてのヒントや例も紹介しています。このドキュメントには、量産時の安定した発振器の動作を保証するために行うことができる、発振器のテストについての詳細情報も記載されています。
シリコン・テクノロジがますます低電圧化し、コスト効率に優れ非常に消費電力の低いコンポーネントを設計する必要性が高まっていくにつれ、システム・レベルESDの要求はますます高くなりつつあります。このアプリケーション・レポートでは、基板設計者とOEMが堅牢なシステム・レベルのデザインを理解し設計できるよう、3種類の異なるESDトピックについて扱います。
セグメント液晶ディスプレイ(LCD)は、スマート・メーターから電子棚札(ESL)、医療機器に至る広範なアプリケーションで、ユーザーに情報を提供するために必要です。MSP430™マイクロコントローラ・ファミリの中には、低電力のLCDドライバ回路を内蔵し、MSP430 MCUでセグメントLCDガラスを直接制御できるものもあります。このアプリケーション・ノートは以下の項目の補助的な説明を記載しています。セグメントLCDの動作、MSP430 MCUファミリにおける各種LCDモジュールの様々な機能、LCDハードウェアをレイアウトするコツ、効率的で使いやすいLCDドライバ・ソフトウェアの書き方のガイド、デバイス選択に役立つ、様々なLCD機能を含んだMSP430デバイスの製品ラインの概要。