SLAS508K April 2006 – May 2020 MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619
PRODUCTION DATA.
PIN NAME (P4.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
P4DIR.x | P4SEL.x | LCDS36 | |||
P4.2/STE1/S39 | 2 | P4.2 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USART1.STE1 | X | 1 | 0 | ||
S39 | X | X | 1 | ||
P4.3/SIMO/S38 | 3 | P4.3 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USART1.SIMO1 (2) | X | 1 | 0 | ||
S38 | X | X | 1 | ||
P4.4/SOMI/S37 | 4 | P4.4 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USART1.SOMI1 (2) | X | 1 | 0 | ||
S37 | X | X | 1 | ||
P4.5/SOMI/S36 | 5 | P4.5 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USART1.UCLK1 (2) | X | 1 | 0 | ||
S36 | X | X | 1 |
PIN NAME (P4.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
P4DIR.x | P4SEL.x | LCDS32 | |||
P4.6/UCA0TXD/S35 | 6 | P4.6 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USCI_A0.UCA0TXD (1) | X | 1 | 0 | ||
S35 | X | X | 1 | ||
P4.7/UCA0RXD/S34 | 7 | P4.7 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
USCI_A0.UCA0RXD (1) | X | 1 | 0 | ||
S34 | X | X | 1 |