JAJSEE3D January 2018 – January 2021 MSP430FR2422
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
feUSCI | eUSCI input clock frequency | Internal: SMCLK, MODCLK External: UCLK Duty cycle = 50% ±10% | 2 V, 3 V | 16 | MHz | |
fBITCLK | BITCLK clock frequency (equals baud rate in Mbaud) | 2 V, 3 V | 5 | MHz |
Section 8.12.7.2 lists the characteristics of the eUSCI in UART mode.