JAJSG09F October 2015 – December 2019 MSP430FR2433
PRODUCTION DATA.
以下のドキュメントは MSP430FR2433 MCU について記載したものです。これらのドキュメントのコピーは、www.ti.comで入手できます。
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメント更新の通知を、シリコンの正誤表も含めて受け取るには、ti.comでお使いのデバイスの製品フォルダへ移動します (例: MSP430FR2433)。右上の隅にある「通知を受け取る」ボタンをクリックします。これによって登録が行われ、変更された製品情報の概要を毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
正誤表
機能仕様に対する既知の例外が記載されています。
ユーザー・ガイド
『MSP430FR4xxおよびMSP430FR2xxファミリ ユーザー・ガイド』
このデバイス・ファミリで利用可能なモジュールとペリフェラルについての詳細情報です。
『MSP430 FRAMデバイス・ブートローダ(BSL) ユーザー・ガイド』
ブートローダ(BSL)はMSP430 MCUプロジェクトの開発および更新時にメモリをプログラムするための手段を提供します。シリアル・プロトコルを使用してコマンドを送信するユーティリティにより、この機能をアクティブにできます。BSLにより、ユーザーはMSP430 MCUの動作を制御し、パーソナル・コンピュータや他のデバイスを使用してデータを交換できます。
このマニュアルには、TI MSP-FET430フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)のハードウェアについて解説されています。FETは、MSP430超低消費電力マイクロコントローラ用のプログラム開発ツールです。
アプリケーション・レポート
『MSP430 FRAMテクノロジ - ハウツーとベスト・プラクティス』
FRAMは不揮発性メモリ・テクノロジで、SRAMと同様に動作し、多くの新しいアプリケーションを可能にすると同時に、ファームウェアの設計方法に変革をもたらすものです。このアプリケーション・レポートでは、組み込みソフトウェア開発の観点から、MSP430のFRAMテクノロジを使用する方法と、そのベスト・プラクティスについて概説しています。特定用途向けのコード、定数、データ容量の制限、FRAMの使用に従って、アプリケーションのエネルギー消費を最適化するようメモリ・レイアウトを実装する方法について解説します。
『MSP430FR4xxおよびMSP430FR2xxファミリでのVLO較正』
MSP430FR4xxおよびMSP430FR2xx (FR4xx/FR2xx)ファミリのマイクロコントローラ(MCU)には、いくつかの高速高精度クロックや、いくつかの低消費電力でシステム・コストの低いクロックを含めて、各種のクロック・ソースが用意されています。ユーザーは、性能、消費電力、システム・コストを比較して、最良のものを選択できます。オンチップの超低周波数発振器(VLO)は、FR4xx/FR2xxファミリのMCUに内蔵されている、標準周波数10kHzのクロック・ソースです。VLOは消費電力が非常に低いため、広範なアプリケーションに使用されます。
適切な水晶、正しい負荷回路、および適切な基板レイアウトの選択は、安定した水晶発振器のために重要です。このアプリケーション・レポートでは、水晶発振器の機能について要約し、MSP430の超低消費電力動作用の適切な水晶を選択するためのパラメータについて説明します。また、正しい基板レイアウトについてのヒントや例も紹介しています。このドキュメントには、量産時の安定した発振器の動作を保証するために行うことができる、発振器のテストについての詳細情報も記載されています。
シリコン・テクノロジのスケーリングによる低電圧化の進行と、コスト効率の優れた超低消費電力コンポーネントを設計する必要性の高まりにより、システム・レベルの ESD の要求はますます高まっています。このアプリケーション・レポートでは、基板設計者と OEM が堅牢なシステム・レベルのデザインを理解し設計できるよう、各種の ESD トピックについて扱います。