JAJSG13G October 2012 – August 2018 MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691
PRODUCTION DATA.
MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。
MSP430 ULP FRAMポートフォリオは、FRAM、ULP 16ビットMSP430 CPU、およびインテリジェントなペリフェラルを搭載し、各種のアプリケーションを対象とした、多様なデバイスのセットで構成されます。ULPアーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、エネルギーの制約が厳しいアプリケーションでバッテリ駆動時間を延長できるよう最適化されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430FR5969IRGZ | VQFN (48) | 7mm×7mm |
MSP430FR5959IRHA | VQFN (40) | 6mm×6mm |
MSP430FR5959IDA | TSSOP (38) | 12.5mm×6.2mm |
デバイスの機能ブロック図をFigure 1-1に示します。
Changes from March 10, 2017 to August 29, 2018