JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
イベント・マネージャは、1 つのエンティティ (ペリフェラルなど) から別のエンティティ (第 2 のペリフェラル、DMA、CPU など) にデジタル・イベントを転送します。イベント・マネージャは、静的なルートとプログラマブルなルートの組み合わせを含むイベント・ファブリックによって相互接続された一連の定義済みイベント・パブリッシャ (ジェネレータ) およびサブスクライバ (レシーバ) によるイベント転送を実装しています。
イベント・マネージャによって転送されるイベントには、以下が含まれます。
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「イベント」の章を参照してください。
CHANID | 汎用ルート・チャネルの選択 | チャネル・タイプ |
---|---|---|
0 | 汎用イベント・チャネルが選択されていない。 | 該当なし |
1 | 汎用イベント・チャネル 1 が選択されている。 | 1:1 |
2 | 汎用イベント・チャネル 2 が選択されている。 | 1:1 |
3 | 汎用イベント・チャネル 3 が選択されている。 | 1:1 |
4 | 汎用イベント・チャネル 4 が選択されている。 | 1:1 |
5 | 汎用イベント・チャネル 5 が選択されている。 | 1:1 |
6 | 汎用イベント・チャネル 6 が選択されている。 | 1:1 |
7 | 汎用イベント・チャネル 7 が選択されている。 | 1:1 |
8 | 汎用イベント・チャネル 8 が選択されている。 | 1:1 |
9 | 汎用イベント・チャネル 9 が選択されている。 | 1:1 |
10 | 汎用イベント・チャネル 10 が選択されている。 | 1:1 |
11 | 汎用イベント・チャネル 11 が選択されている。 | 1:1 |
12 | 汎用イベント・チャネル 12 が選択されている。 | 1:2 (スプリッタ) |
13 | 汎用イベント・チャネル 13 が選択されている。 | 1:2 (スプリッタ) |
14 | 汎用イベント・チャネル 14 が選択されている。 | 1:2 (スプリッタ) |
15 | 汎用イベント・チャネル 15 が選択されている。 | 1:2 (スプリッタ) |