JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | MCLK | -40℃ | 25℃ | 85℃ | 105℃ | 125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | 代表値 | 最大値 | ||||
RUN モード | |||||||||||||
IDDRUN | MCLK=SYSPLL、SYSPLLREF=SYSOSC、CoreMark、フラッシュから実行 | 80MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | mA | |||||
48MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
MCLK=SYSOSC、CoreMark、フラッシュから実行 | 32MHz | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4MHz | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | ||||||||
MCLK=SYSPLL、SYSPLLREF=SYSOSC、CoreMark、SRAM から実行 | 80MHz | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||
48MHz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
MCLK=SYSOSC、CoreMark、SRAM から実行 | 32MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4MHz | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||||||
IDDRUN、MHz あたり | MCLK=SYSPLL、SYSPLLREF=SYSOSC、CoreMark、フラッシュから実行 | 80MHz | 95 | 96 | 98 | 100 | 105 | μA/MHz | |||||
MCLK=SYSPLL、SYSPLLREF=SYSOSC、While(1)、フラッシュから実行 | 80MHz | 52 | 53 | 55 | 57 | 62 | |||||||
SLEEP モード | |||||||||||||
IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC、SYSPLLREF=SYSOSC、CPU 停止 | 80MHz | 2711 | 2759 | 2919 | 3079 | 3458 | µA | |||||
48MHz | 1876 | 1905 | 2063 | 2225 | 2595 | ||||||||
MCLK=SYSOSC、CPU 停止 | 32MHz | 1264 | 1294 | 1444 | 1603 | 1976 | |||||||
4MHz | 434 | 458 | 607 | 766 | 1139 |