JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
低周波数水晶発振器 (LFXT) | ||||||
fLFXT | LFXT 周波数 | 32768 | Hz | |||
DCLFXT | LFXT デューティ・サイクル | 30 | 70 | % | ||
OALFXT | LFXT 水晶発振余裕度 | 200 | kΩ | |||
CL, eff | 内部実効負荷容量(1) | 1 | pF | |||
tstart, LFXT | LFXT スタートアップ時間 | 1000 | ms | |||
ILFXT | LFXT 消費電流 | XT1DRIVE = 0、LOWCAP = 1 | 200 | nA | ||
低周波数デジタル・クロック入力 (LFCLK_IN) | ||||||
fLFIN | LFCLK_IN 周波数 (2) | SETUSEEXLF = 1 | 29491 | 32768 | 36045 | Hz |
DCLFIN | LFCLK_IN デューティ・サイクル(2) | SETUSEEXLF = 1 | 40 | 60 | % | |
LFCLK モニタ | ||||||
fFAULTLF | LFCLK モニタ・フォルト周波数 (3) | MONITOR=1 | 2800 | 4200 | 8400 | Hz |