JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSTRIM | 出荷時調整温度 (1) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12ビット・モード)、VRSEL = 0h (VDDA = 3.3V)、ADC tSample= 12.5μs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
TSc | 温度係数 | -40℃ ≦ Tj ≦ 130℃ | -1.84 | -1.75 | -1.66 | mV/℃ |
tSET、TS | 温度センサのセトリング時間 (2) | 2.5 | 10 | μs |