JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
表 6-4 に、未使用ピンの正しい終端を示します。
ピン (1) | 電位 | 備考 |
---|---|---|
PAx および PBx | オープン | 対応するピン機能を GPIO (PINCMx.PF = 0x1) に設定し、未使用ピンを内部プルアップ / プルダウン抵抗で Low または入力を出力するように構成します。 |
NRST | VCC | NRST はアクティブ Low のリセット信号です。VCC に High にプルアップする必要があります。そうしなければ、デバイスは起動しません。詳細については、セクション 9.1 を参照してください。 |