JAJSQJ4A february 2023 – june 2023 MSPM0G1106 , MSPM0G1107
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | 積分直線性誤差 (INL) | 外部リファレンス (2) | 外部リファレンス (2) | -2.0 | +2.0 | LSB | |
ED | 微分直線性誤差 (DNL) ミッシング・コードなしを保証 |
外部リファレンス電圧 (2) | 外部リファレンス電圧 (2) | -1.0 | +1.0 | LSB | |
EO | オフセット誤差 | 外部リファレンス電圧 (2) | -3 | 3 | mV | ||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V | -3 | 3 | mV | ||||
EG | ゲイン誤差 | 外部リファレンス電圧 (2) | -3 | 3 | LSB |