JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | 1.62 | 3.6 | V | |
VCORE | VCORE ピンの電圧 (2) | 1.35 | V | ||
CVDD | VDD と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) | 10 | μF | ||
CVCORE | VCORE と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) (2) | 470 | nF | ||
TA | 周囲温度、T バージョン | -40 | 105 | ℃ | |
周囲温度、S バージョン | -40 | 125 | |||
TJ | 最大接合部温度、T バージョン | 125 | ℃ | ||
TJ | 最大接合部温度、S バージョン | 130 | ℃ | ||
fMCLK (PD1 bus clock) | MCLK、CPUCLK 周波数、2 フラッシュ・ウェイト状態 (3) | 80 | MHz | ||
MCLK、CPUCLK 周波数、1 フラッシュ・ウェイト状態 (3) | 48 | ||||
MCLK、CPUCLK 周波数、0 フラッシュ・ウェイト状態 (3) | 24 | ||||
fULPCLK (PD0 bus clock) | ULPCLK 周波数 | 40 | MHz |