JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高周波数水晶発振器 (HFXT) | ||||||
fHFXT | HFXT 周波数 | HFXTRSEL=00 | 4 | 8 | MHz | |
HFXTRSEL=01 | 8.01 | 16 | ||||
HFXTRSEL=10 | 16.01 | 32 | ||||
HFXTRSEL=11 | 32.01 | 48 | ||||
DCHFXT | HFXT デューティ・サイクル | HFXTRSEL=00 | 40 | 65 | % | |
HFXTRSEL=01 | 40 | 60 | ||||
HFXTRSEL=10 | 40 | 60 | ||||
HFXTRSEL=11 | 40 | 60 | ||||
OAHFXT | HFXT 水晶発振余裕度 | HFXTRSEL=00 (4~8MHz の範囲) | 2 | kΩ | ||
CL, eff | 内部実効負荷容量(1) | 1 | pF | |||
tstart, HFXT | HFXT スタートアップ時間(2) | HFXTRSEL=11、32MHz 水晶振動子 | 0.5 | ms | ||
IHFXT | HFXT 消費電流(2) | fHFXT= 4MHz、Rm= 300Ω、CL= 12pF | 75 | µA | ||
fHFXT= 48MHz、Rm= 30Ω、CL= 12pF、Cm=6.26fF、Lm=1.76mH | 600 | |||||
高周波数デジタル・クロック入力 (HFCLK_IN) | ||||||
fHFIN | HFCLK_IN 周波数 (3) | USEEXTHFCLK = 1 | 4 | 48 | MHz | |
DCHFIN | HFCLK_IN デューティ・サイクル(3) | USEEXTHFCLK = 1 | 40 | 60 | % |