JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
デバイス名 (1)(4) | フラッシュ / SRAM (KB) | QUAL(2) | MATH ACCEL | ADC / CHAN | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART / I2C / SPI | TIMA | TIMG | GPIO | パッケージ [パッケージ・サイズ] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM0G1505xPM | 32 / 16 | S | Y | 2 / 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 2 |
5 |
60 | 64 LQFP [12mm × 12mm] |
MSPM0G1506xPM | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xPM | 128 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1505xPT | 32 / 16 | S | Y | 2 / 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 |
2 |
5 |
44 | 48 LQFP [9mm × 9mm] |
MSPM0G1506xPT | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xPT | 128 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1505xRGZ | 32 / 16 | S | Y | 2 / 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 2 |
5 |
44 | 48 VQFN [7mm × 7mm] |
MSPM0G1506xRGZ | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xRGZ | 128 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1505xRHB | 32 / 16 | S | Y | 2 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 |
2 |
5 |
28 | 32 VQFN [5mm × 5mm] |
MSPM0G1506xRHB | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xRHB | 128 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1505xDGS28 | 32 / 16 | S | Y | 2 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 |
2 |
5 |
24 | 28 VSSOP [7.1mm × 4.9mm] |
MSPM0G1506xDGS28 | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xDGS28 | 128 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1505xRGE | 32 / 16 | S | Y | 2 / 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 3 | 3 | 20 | 24 VQFN [4mm × 4mm] |
MSPM0G1506xRGE | 64 / 32 | ||||||||||||
MSPM0G1507xRGE | 128 / 32 |