JAJSPX2E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
本デバイスのメモリ マップを、表 8-5 に示します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「プラットフォーム メモリ マップ」セクションを参照してください。
| メモリ領域 | サブ領域 | MSPM0G1505 | MSPM0G1506 | MSPM0G1507 |
|---|---|---|---|---|
| コード (フラッシュ) | ECC 訂正あり | 32KB-8B (1) 0x0000.0000~0x0000.7FF8 | 64KB-8B (1) 0x0000.0000~0x0000.FFF8 | 128KB-8B (1) 0x0000.0000~0x0001.FFF8 |
| ECC 訂正なし | 0x0040.0000~0x0040.7FF8 | 0x0040.0000~0x0040.FFF8 | 0x0040.0000~0x0041.FFF8 | |
| SRAM (SRAM) | パリティ チェックあり | 0x2010.0000~0x2010.3FFF | 0x2010.0000~0x2010.7FFF | 0x2010.0000~0x2010.7FFF |
| チェックなし | 0x2020.0000~0x2020.3FFF | 0x2020.0000~0x2020.7FFF | 0x2020.0000~0x2020.7FFF | |
パリティ コード | 0x2030.0000~0x2030.3FFF | 0x2030.0000~0x2030.7FFF | 0x2030.0000~0x2030.7FFF | |
| ペリフェラル | 周辺機器 | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF | 0x4000.0000~0x40FF.FFFF |
| フラッシュ ECC 訂正あり | 0x4100.0000~0x4100.8000 | 0x4100.0000~0x4101.0000 | 0x4100.0000~0x4102.0000 | |
| フラッシュ ECC 訂正なし | 0x4140.0000~0x4140.8000 | 0x4140.0000~0x4141.0000 | 0x4140.0000~0x4142.0000 | |
| フラッシュ ECC コード | 0x4180.0000~0x4180.8000 | 0x4180.0000~0x4181.0000 | 0x4180.0000~0x4182.0000 | |
| 構成 NVM (NONMAIN) ECC 訂正あり | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | 512 バイト 0x41C0.0000~0x41C0.0200 | |
| 構成 NVM (NONMAIN) ECC 訂正なし | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | 0x41C1.0000~0x41C1.0200 | |
| 構成 NVM (NONMAIN) ECC コード | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | 0x41C2.0000~0x41C2.0200 | |
| FACTORY、訂正あり | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | 0x41C4.0000~0x41C4.0080 | |
| FACTORY、訂正なし | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | 0x41C5.0000~0x41C5.0080 | |
| FACTORY ECC コード | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | 0x41C6.0000~0x41C6.0080 | |
| サブシステム | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | 0x6000.0000~0x7FFF.FFFF | |
| システム PPB | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | 0xE000.0000~0xE00F.FFFF | |