JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分解能 | 12 | ビット | |||||
DNL | 微分非線形性 | Vref = 内部リファレンス | -1 | 1 | LSB | ||
DNL | 微分非線形性 | Vref = VDD | -1 | 1 | LSB | ||
INL | 積分非直線性 | Vref = VDD | -4 | 4 | LSB | ||
EG | ゲイン誤差 | Vref = VDD | -3 | 3 | %FSR | ||
EO | オフセット誤差 | Vref = VDD、キャリブレーションあり | 1 | ±3 | mV | ||
Vref = VDD、キャリブレーションなし | ±35 | ||||||
tcal | オフセット・キャリブレーション時間 | 1 | ms |