JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | スルーレート | DATA = 0x80 → 0xF7F → 0x80、Vref = 外部リファレンス | 5.5 | V/µs | |||
GE | グリッチ・エネルギー | DATA = 0x800 → 0x7FF → 0x800、Vref = 外部リファレンス | 1.2 | nV-s | |||
PSRR_DC | 電源除去比、DC | ΔVDD = 100mV、DATA = 0xFFF、Vref = 外部リファレンス | 79 | dB | |||
PSRR_AC | 電源除去比、AC | ΔVDD = 100mV、100kHz、DATA = 0xFFF、Vref =外部リファレンス | 25 | dB | |||
SNR | 信号対雑音比 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング・レート(1) | 73 | dB | |||
THD | 全高調波歪 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング・レート(1) | 70 | dB | |||
SINAD | 信号対ノイズ + 歪 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング・レート(1) | 68.5 | dB | |||
ENOB | 有効ビット数 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング・レート(1) | 11 | ビット |