JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
これらのデバイスのゼロドリフト・オペアンプ (OPA) (OPA0、OPA1) は、レール・ツー・レール入力 / 出力とプログラム可能なゲイン段帰還ループを備えたチョッパ安定化オペアンプです。
OPA ペリフェラルは、以下の主な機能をサポートしています。
各種アナログ信号のチェーン・アンプ構成 (汎用、反転、非反転、ユニティ・ゲイン、カスケード、非反転カスケード、差動など) をサポートするため、OPA は構成可能な入力マルチプレクサ (P-MUX、N-MUX、M-MUX) を備えています。各 OPA の入力チャネルの割り当てを、以下の表に示します。
PSEL | P-MUX 入力 | NSEL | N-MUX 入力 | MSEL | M-MUX 入力 |
---|---|---|---|---|---|
0x0 | オープン | 0x0 | オープン | 0x0 | オープン |
0x1 | OPA0_IN0+ | 0x1 | OPA0_IN0- | 0x1 | OPA0_IN1- |
0x2 | OPA0_IN1+ | 0x2 | OPA0_IN1- | 0x2 | GND |
0x3 | DAC_OUT / OPA0_IN2+(1) | 0x3 | OPA1_RBOT | 0x3 | DAC_OUT / OPA0_IN2+(1) |
0x4 | DAC8.0_OUT | 0x4 | RTAP | 0x4 | OPA1_RTOP |
0x5 | VREF | 0x5 | RTOP | ||
0x6 | OPA1_RTOP | ||||
0x7 | GPAMP 出力 |
PSEL | P-MUX 入力 | NSEL | N-MUX 入力 | MSEL | M-MUX 入力 |
---|---|---|---|---|---|
0x0 | オープン | 0x0 | オープン | 0x0 | オープン |
0x1 | OPA1_IN0+ | 0x1 | OPA1_IN0- | 0x1 | OPA1_IN1- |
0x2 | OPA1_IN1+ | 0x2 | OPA1_IN1- | 0x2 | GND |
0x3 | DAC_OUT / OPA1_IN2+(1) | 0x3 | OPA0_RBOT | 0x3 | DAC_OUT / OPA1_IN2+(1) |
0x4 | DAC8.1_OUT | 0x4 | RTAP | 0x4 | OPA0_RTOP |
0x5 | VREF | 0x5 | RTOP | ||
0x6 | OPA0_RTOP | ||||
0x7 | GPAMP 出力 |
デバイスのアナログ接続の詳細については、セクション 8.28 を参照してください。
詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「OPA」の章を参照してください。