JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | VDD ピンで | -0.3 | 4.1 | V |
VI | 入力電圧 | 任意の 5V 対応オープン・ドレイン・ピンに印加 | -0.3 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧 | 任意の通常耐圧ピンに印加 | -0.3 | VDD + 0.3 (最大 4.1) | V |
IVDD | VDD ピンの電流 | VDD ピンに流れ込む電流 (ソース) | 80 | mA | |
IVDD | VDD ピンの電流 | VDD ピンに流れ込む電流 (ソース) | 100 | mA | |
IVSS | VSS ピンの電流 | VSS ピンから流れ出す電流 (シンク) | 80 | mA | |
IVSS | VSS ピンの電流 | VSS ピンから流れ出す電流 (シンク) | 100 | mA | |
IIO | SDIO ピンの電流 | SDIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 6 | mA | |
HS_IO ピンの電流 | HSIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 6 | mA | ||
HDIO ピンの電流 | HDIO ピンによってシンクまたはソースされる電流 | 20 | mA | ||
ODIO ピンの電流 | ODIO ピンによってシンクされる電流 | 20 | mA | ||
ID | サポートされているダイオード電流 | 任意のデバイス・ピンのダイオード電流 | ±2 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 接合部温度 | -40 | 130 | ℃ |
Tstg | 保存温度 | 保存温度 | -40 | 150 | ℃ |