JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSYSPLLREF | SYSPLL リファレンス周波数範囲 | 4 | 48 | MHz | ||
fVCO | VCO 出力周波数 | 60 | 400 | MHz | ||
fSYSPLL | SYSPLL 出力周波数範囲(1) | SYSPLLCLK0、SYSPLLCLK1 | 1 | 200 | MHz | |
SYSPLLCLK2X | 4 | 800 | ||||
DCPLL | SYSPLL 出力のデューティ・サイクル | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 45 | 50 | 55 | % |
JitterSYSPLL | SYSPLL RMS サイクル間ジッタ | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 24 | ps | ||
SYSPLL RMS 周期ジッタ | 16 | |||||
ISYSPLL | SYSPLL 消費電流 | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 316 | µA | ||
tstart, SYSPLL | SYSPLL スタートアップ時間 | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz、±0.5% 精度 | 6 | 14 | μs |