JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRNGCLKF | TRNG 入力クロック周波数 | 9.5 | 10 | 25 | MHz | |
TRNGSTARTUP | TRNG 起動時間 | 100 | µs | |||
TRNGLAT32 | ランダムな 32 ビットを生成するためのレイテンシ | デシメーション比 = 4、TRNG クロック = 20MHz | 6.4 | µs | ||
TRNGLAT256 | ランダムな 256 ビットを生成するためのレイテンシ | デシメーション比 = 4、TRNG クロック = 20MHz | 51.2 | µs |