JAJSPX2A february 2023 – june 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tEN | GPAMP のイネーブル時間 | ENABLE = 0x0~0x1、バンドギャップ・リファレンスは ON、0.1% | 非反転、ユニティ・ゲイン | 12 | 20 | µs | ||
tdisable | GPAMP のディセーブル時間 | 4 | ULPCLK サイクル | |||||
tSETTLE | GPAMP のセトリング・タイム | CL = 200pF、Vstep = 0.3V~(VDD - 0.3V)、0.1%、ENABLE = 0x1 | 非反転、ユニティ・ゲイン | 9 | μs |