JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSYSPLLREF | SYSPLL リファレンス周波数範囲(2) | 4 | 48 | MHz | ||
fVCO | VCO 出力周波数 | 80 | 400 | MHz | ||
fSYSPLL | SYSPLL 出力周波数範囲(1) | SYSPLLCLK0、SYSPLLCLK1 | 2.5 | 200 | MHz | |
SYSPLLCLK2X | 10 | 800 | ||||
DCPLL | SYSPLL 出力のデューティ サイクル | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 45 | 55 | % | |
JitterSYSPLL | SYSPLL RMS サイクル間ジッタ | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 80MHz | 60 | ps | ||
SYSPLL RMS 周期ジッタ | 45 | |||||
ISYSPLL | SYSPLL 消費電流 | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 316 | µA | ||
tstart、SYSPLL | SYSPLL スタートアップ時間 | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz、±0.5% 精度 | 7 | 18 | us |