JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tEN | GPAMP のイネーブル時間 | ENABLE = 0x0~0x1、バンドギャップ リファレンスはオン、0.1% | 非反転、ユニティ ゲイン | 12 | 20 | μs | ||
tdisable | GPAMP のディセーブル時間 | 4 | ULPCLK サイクル | |||||
tSETTLE | GPAMP のセトリング タイム | CL = 200pF、Vstep = 0.3V~(VDD - 0.3V)、0.1%、ENABLE = 0x1 | 非反転、ユニティ ゲイン | 9 | μs |